GEH6060IL-31-B
![](/fileadmin/_processed_/c/e/csm_SOM_BIL_BAU_GEH6060IL-B__SALL__AIN__V1_dc80707a4c.png)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000IL
"Największa wydajność"
- 5 mln cykli bez konserwacji
- Zintegrowana kontrola przez interfejs IO-Link
- Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
Technika bezszczotkowego napędu i regulacja pozycji, prędkości oraz siły gwarantują optymalną funkcjonalność - IO-Link on board
Przyszłościowy system sterowania z obsługą hot plug prócz nieekranowanych rozwiązań jednoprzewodowych oferuje liczne profile przejazdu do prostej implementacji w układzie sterowania - Płynnie i silnie
Wersja siłowa -03 do używania z ciężkimi elementami obrabianymi, z mechanicznym hamowaniem samoistnym oraz wersji -31 do precyzyjnego chwytania wrażliwych części
Wyposażenie/opcje
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Zintegrowana kontrola
- IP54
- Możliwość pozycjonowania
- Regulowana siła chwytania
- Duża prędkość przejazdu
- Płynnie
- IO-Link
Dane techniczne
Sterowanie | IO-Link |
Napęd | Silnik BLDC |
Skok na szczękę, regulowany | 60 [mm] |
Nominalna siła chwytania | 180 [N] |
Min. siła chwytnia | 10 [N] |
Pobór prądu maks. | 2 [A] |
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 0,3 [kg] |
Maks. długość szczęk chwytających | 100 [mm] |
prędkość przejazdu w trybie pozycjonującym maks. | 120 [mm/s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.02 [mm] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +50 [°C] |
Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 0.81 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/f/2/csm_SOM_SCH_FUN_GEH6000IL__SALL__AIN__V5_52fecfcd6f.png)
- Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
Duże pochłanianie sił i momentu - Napęd
Bezszczotkowy serwosilnik DC - Przekładnia zębnik — pręt zębaty
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Koło o zębach śrubowych — przekładnia ślimakowa
Samoistne hamowanie przy spadku napięcia (tylko wersja -03) - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Doprowadzanie energii
Standardowy wtyk przyłączeniowy