Expired model SB100-180-B
![](/fileadmin/_processed_/6/2/csm_SOM_BIL_ART_SB100__SALL__AIN__V1_d5b2340b94.png)
Szczęki wychylne
Seria SBZ
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Amortyzacja Powerstop
- IP54
- Czujnik indukcyjny
- Kąt wychylenia 180°
- Kołnierz
- Pozycje krańcowe regulowane +/- 3
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_SOM_SCH_FUN_SBZ__SALL__AIN__V3_f276f2da9d.png)
- Podwójnie łożyskowany wał napędowy
Duże pochłanianie sił i momentu - Kołnierz odbioru napędu
kołnierz odbioru napędu dużych rozmiarów ze zderzakiem krańcowym i dużym otworem środkowym (od SB150) - Przeniesienie siły
Zestaw stabilnych kół zębatych Precyzyjne, niezawodne, o długiej żywotności - Sprawdzanie pozycji
Kontrola pozycji krańcowych 0° i 90° (albo 180°) za pomocą indukcyjnych czujników zbliżeniowych Nastawiane na możliwej do obrócenia krzywce przełączającej - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Złącze śrubowe dławiące
Do regulacji prędkości (zawarte w zakresie dostawy) - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Zintegrowane i opatentowane amortyzatory
Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej