Expired model GEP1406C
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GEP1406__SALL__AIN__V3.png)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP1400
Wyposażenie/opcje
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP52
- Chwyt od zewnątrz
- Wersją I/O
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/c/7/csm_SOM_SCH_FUN_GEP1400__SALL__AIN__V4_94e1762a69.png)
- Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - krzywka tarczowa z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły Wysuw szybki i skok siłowy w wersji z 6 mm skoku na szczękę - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Szczęka chwytająca
stal hartowana Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Prowadnica
precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” do wysokiego pochłaniania sił i momentu - Napęd
Motoreduktor elektryczny 24 V DC - Sprawdzanie pozycji
pomiar na końcu skoku przez wzrost prądu na silniku - Doprowadzanie energii
standardowy interfejs ze złączem okrągłym M8 przewód sterowania sygnałem (używać tylko przewodu bez diody)