HK0500MW
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_BIL_SER_MINIHK__SALL__AIN__V2_5bd394d933.png)
Element zaciskowy
Seria miniHK
- Małe gabaryty
do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą śruby radełkowanej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WL | pokaż warianty |
CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WLC | pokaż warianty |
CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WN | pokaż warianty |
CPC | MR-W(MRU-W) | 5 | MR-WNC | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLGB | 5 | MLGB..C | pokaż warianty |
HepcoMotion | MLGB | 5 | MLGB..N | pokaż warianty |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 5 | KWEM..-W | pokaż warianty |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 5 | KWEM..-WC | pokaż warianty |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | pokaż warianty | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | pokaż warianty | |
THK | RSR-W | 5 | RSR..WN | pokaż warianty |
THK | RSR-W | 5 | RSR..WM | pokaż warianty |
IGUS | TS-04 | 9 | TW-04 | pokaż warianty |
IKO | LWLF | 10 | LWLF..B | pokaż warianty |
IKO | LWLF | 10 | LWLF..N | pokaż warianty |
IKO | LWLF | 10 | LWLFC..B | pokaż warianty |
IKO | LWLF | 10 | LWLFC..N | pokaż warianty |
NB | SEBSW | 5 | B | pokaż warianty |
NB | SEBSW | 5 | BY | pokaż warianty |
THK | RSR-W | 5 | RSR..WTM | pokaż warianty |
THK | RSR-W | 5 | RSR..WTN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 40 [N] |
Moment dokręcania | 0.07 [Nm] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 14 |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.007 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_SCH_FUN_HK1__SALL__AIN__V3_c4d0313d4d.png)
- Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych - Nierdzewna śruba radełkowana
Do otwierania i zamykania jednostki zaciskowej - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa