Element zaciskowy
Seria miniHK

  • Małe gabaryty
    do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych
  • Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
    za pomocą śruby radełkowanej
  • Rozwiązanie bezobsługowe
    do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Nr zamówieniaSiła utrzymującaMoment dokręcaniaKierunek montażu
HK0500M40 [N]0.07 [Nm]od góry
HK0700M65 [N]0.11 [Nm]od góry
HK0900M100 [N]0.17 [Nm]od góry
HK0500MW40 [N]0.07 [Nm]od góry
HK1200M150 [N]0.35 [Nm]od góry
miniHK na zapytanie
HK0700MW65 [N]0.11 [Nm]od góry
HK1500M180 [N]0.75 [Nm]od góry
HK0900MW100 [N]0.17 [Nm]od góry
HK2000M220 [N]1.30 [Nm]od góry
HK1200MW150 [N]0.35 [Nm]od góry
HK2500M300 [N]2.50 [Nm]od góry
HK1510MW180 [N]0.75 [Nm]od góry
HK1500MW180 [N]0.75 [Nm]od góry
  1. Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych
  2. Nierdzewna śruba radełkowana
    Do otwierania i zamykania jednostki zaciskowej
  3. Szczęki zaciskowe
    Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu
  4. Obudowa