HKR2000A
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ZIM_BIL_SER_HKR__SALL__AIN__V2_275f74ff8f.png)
Element zaciskowy
Seria HKR
- Rozwiązanie niezależne od producenta
Do prowadnic okrągłych i wałkowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą obrotowej dźwigni zaciskowej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1200 [N] |
Moment utrzymujący | 12 [Nm] |
Wielkość wałka | 20 [mm] |
Moment dokręcania | 7.00 [Nm] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 44 |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.55 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_ZIM_SCH_FUN_HKR__SALL__AIN__V3_7919523438.png)
- Prowadnica okrągła
Do prowadnic okrągłych i wałkowych - Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie) - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa
Ze stali niklowanej chemicznie