Element zaciskowy
Seria HKR
- Rozwiązanie niezależne od producenta
Do prowadnic okrągłych i wałkowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą obrotowej dźwigni zaciskowej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Wymiary konstrukcyjne: HKR12 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Moment utrzymujący | Wielkość wałka | |
---|---|---|---|---|
HKR1200A | 1200 [N] | 7 [Nm] | 12 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: HKR16 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Moment utrzymujący | Wielkość wałka | |
HKR1600A | 1200 [N] | 10 [Nm] | 16 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: HKR20 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Moment utrzymujący | Wielkość wałka | |
HKR2000A | 1200 [N] | 12 [Nm] | 20 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: HKR25 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Moment utrzymujący | Wielkość wałka | |
HKR2500A | 1200 [N] | 15 [Nm] | 25 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: HKR30 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Moment utrzymujący | Wielkość wałka | |
HKR3000A | 2000 [N] | 30 [Nm] | 30 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: HKR40 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Moment utrzymujący | Wielkość wałka | |
HKR4000A | 2000 [N] | 40 [Nm] | 40 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: HKR50 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Moment utrzymujący | Wielkość wałka | |
HKR5000A | 2000 [N] | 50 [Nm] | 50 [mm] | |
Wymiary konstrukcyjne: HKR60 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca | Moment utrzymujący | Wielkość wałka | |
HKR6000A | 2000 [N] | 60 [Nm] | 60 [mm] |
- Prowadnica okrągła
Do prowadnic okrągłych i wałkowych - Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie) - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa