RBPS3800-A
Element zaciskowy
Seria RBPS
- bezpieczna dla procesu kontrola
Kontrola stanu otwartego/zamkniętego (opcjonalnie) - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii - Łatwa kontrola stanu
Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 35000 [N] |
Wielkość wałka | 38 [mm] |
Kierunek montażu | od przodu |
Moment utrzymujący | 400 [Nm] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 22 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczypcami zaciskowymi - Kleszcze zaciskowe do zaciskania i hamowania
Dociskane do prowadnicy okrągłej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok pierścieniowy porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Pokrywa
- Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujnika pola magnetycznego (opcjonalne)