PDD14X10-A
![](/fileadmin/_processed_/5/5/csm_ZIM_BIL_ART_PDD20X15-A__SALL__AIN__V2_e3d8217b53.png)
Nakrętka zabezpieczająca
Seria PDD
Dostępność dla rozmiarów M4–M36
Jeżeli amortyzator przemysłowy ma być stosowany w komorze ciśnieniowej, np. w cylindrze pneumatycznym lub jednostce obrotowej, wymagane jest zastosowanie uszczelki komory ciśnieniowej w celu uszczelnienia zewnętrznego konturu amortyzatora. Aby zapewnić optymalne uszczelnienie, uszczelka musi przylegać całą powierzchnią po obu stronach. Sama uszczelka jest zbudowana z kauczuku NBR, który jest stosowany do stali chromowanej zabezpieczonej przed korozją w celu stabilizacji.
Dane techniczne
Gwint | M14 |
Masa | 3 [g] |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |