Tuleja oporowa
Seria PAH

Dostępność dla rozmiarów M4–M36
W celu optymalnej regulacji skoku amortyzatora zaleca się zastosowanie tulei oporowej. Zderzak krańcowy i skok amortyzatora można przy tym nastawić indywidualnie, nakręcając tuleję na gwint zewnętrzny amortyzatora i blokując ją dodatkową nakrętką kontrującą.
Zaleca się, aby najpierw ustawić optymalne obciążenie amortyzatora poprzez zmniejszenie skoku amortyzatora. Następnie można regulować zderzak krańcowy poprzez zmianę położenia amortyzatora w konstrukcji przyłączy.
Tuleja oporowa działa zarówno z głowicą stalową i głowicą z tworzywa sztucznego, jak i bez nich, ale nie w połączeniu z osłoną harmonijkową. Tuleja oporowa oraz wchodząca w zakres dostawy dodatkowa nakrętka kontrująca są wykonane ze stali nierdzewnej.

Nr zamówieniaGwintMasaBrak substancji LABS
PAH04X05-AM41 [g]Tak
PAH05X05-AM51 [g]Tak
PAH06X05-AM62 [g]Tak
PAH08X10-AM88 [g]Tak
PAH10X10-AM1014 [g]Tak
PAH12X10-AM1220 [g]Tak
PAH14X10-AM1433 [g]Tak
PAH14X15-AM1436 [g]Tak
PAH16X10-AM1638 [g]Tak
PAH16X15-AM1642 [g]Tak
PAH20X15-AM2068 [g]Tak
PAH22X15-AM2277 [g]Tak
PAH25X15-AM25140 [g]Tak
PAH27X15-AM27Tak
PAH27X30-AM27170 [g]Tak
PAH33X15-AM33240 [g]Tak
PAH36X15-AM36330 [g]Tak
PAH45X15-AM45Tak