Seria PKS
![](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_ZIM_BIL_ART_PKS20X15-A__SALL__AIN__V1_f897e4aea8.png)
Dostępność dla rozmiarów M8–M36
Kołnierz zaciskowy wykonany ze stali niklowanej ułatwia zamocowanie amortyzatora na konstrukcji. Amortyzator w stanie wkręconym należy zacisnąć za pomocą śrub w kołnierzu zaciskowym ortogonalnie względem amortyzatora i zamocować na konstrukcji, co nie wymaga użycia nakrętki kontrującej.
Nr zamówienia | Gwint | Masa | Brak substancji LABS | |
---|---|---|---|---|
PKS08X10-A | M8 | 15 [g] | Tak | |
PKS10X10-A | M10 | 18 [g] | Tak | |
PKS12X10-A | M12 | 20 [g] | Tak | |
PKS14X10-A | M14 | 32 [g] | Tak | |
PKS14X15-A | M14 | 33 [g] | Tak | |
PKS16X10-A | M16 | 32 [g] | Tak | |
PKS16X15-A | M16 | 33 [g] | Tak | |
PKS20X15-A | M20 | 59 [g] | Tak | |
PKS22X15-A | M22 | 57 [g] | Tak | |
PKS25X15-A | M25 | 110 [g] | Tak | |
PKS27X15-A | M27 | Tak | ||
PKS27X30-A | M27 | 120 [g] | Tak | |
PKS33X15-A | M33 | 180 [g] | Tak | |
PKS36X15-A | M36 | 180 [g] | Tak | |
PKS45X15-A | M45 | Tak |