SH-X25
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SH-X__SALL__AIN__V2.png)
Lineaire cilinder
Serie SHX
- Bewezen technologie
De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie - Constante aandrijfkracht
Dezelfde kracht en dezelfde verplaatsingstijd bij het in- en uitschuiven verhoogt de procesbetrouwbaarheid van uw machine - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP54
- Inductieve sensor
Technische gegevens
Slag | 25 [mm] |
Trekkracht | 100 [N] |
Uitschuiftijd | 34 [ms] |
Inschuiftijd | 60 [ms] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 13.4 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.11 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_SOM_SCH_FUN_SHX__SALL__AIN__V4_7e07b8ba97.png)
- Verbinding op klantspecifieke toepassing
Bij XD-serie van verschillende kanten mogelijk - Energievoorziening
Afvoerlucht gesmoord aanbevolen - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Zuigerstang
van geslepen, hardverchroomd staal Doorlopend voor XD-serie