LI40-90
Lineaire cilinder
Serie LI
- Grote montageflens
Het grote schroefvlak vereenvoudigt uw constructie en maakt een veilige bevestiging van de vervolgwerktuigen mogelijk - Gedempte eindpositie
Met behulp van PowerStop-dempers kunt u de eindposities voorzichtig benaderen en zo de procesbetrouwbaarheid en de levensduur van uw toepassing verhogen - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Eindpositiedemping elastomeer
- Eindpositiedemping Powerstop
- IP54
- Inductieve sensor
- Eindpositiedemping Powerstop
Technische gegevens
Slag | 90 [mm] |
Drukkracht | 450 [N] |
Trekkracht | 270 [N] |
Verplaatsingstijd zonder lastding | 0.2 [s] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 117 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 1.2 [kg] |
Belasting Fa max. | 30 [N] |
Doorbuiging A max. | 0.05 [mm] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Geleidestang
Geharde, geslepen stalen as - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Energievoorziening
Afvoerlucht gesmoord aanbevolen - Aanslagbevestigingsschroef
Directe positiebepaling van de opnameflens Verkrijgbaar als accessoire - eindpositiedemping
Met elastomeerdemper of gepatenteerde hydraulische schokdemper - Zuigerstang
van geslepen, hardverchroomd staal Bij uitvoering D doorlopend - montageflens
Voor de verbinding van de klantspecifieke toepassingen