Lineaire cilinder
Serie LI
![](/fileadmin/_processed_/0/0/csm_SOM_BIL_SER_LI__SALL__AIN__V3_70920ed0a1.png)
- Grote montageflens
Het grote schroefvlak vereenvoudigt uw constructie en maakt een veilige bevestiging van de vervolgwerktuigen mogelijk - Gedempte eindpositie
Met behulp van PowerStop-dempers kunt u de eindposities voorzichtig benaderen en zo de procesbetrouwbaarheid en de levensduur van uw toepassing verhogen - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Eindpositiedemping elastomeer
- IP54
- Inductieve sensor
- Doorlopende zuigerstang
- 2-voudig geleidend
- 3-voudig geleidend
- Eindpositiedemping Powerstop
Maat: LI16 | ||||
Bestelnr. | Slag | Drukkracht | Trekkracht | |
---|---|---|---|---|
LI16-20 | 20 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
LI16-35 | 35 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
Maat: LI16D | ||||
Bestelnr. | Slag | Drukkracht | Trekkracht | |
LI16-50D | 50 [mm] | 80 [N] | 80 [N] | |
Maat: LI30 | ||||
Bestelnr. | Slag | Drukkracht | Trekkracht | |
LI30-15 | 15 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-30 | 30 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-60 | 60 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-90 | 90 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
Maat: LI30D | ||||
Bestelnr. | Slag | Drukkracht | Trekkracht | |
LI30-60D | 60 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
LI30-90D | 90 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
Maat: LI40 | ||||
Bestelnr. | Slag | Drukkracht | Trekkracht | |
LI40-40 | 40 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
LI40-90 | 90 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
Maat: LI40S | ||||
Bestelnr. | Slag | Drukkracht | Trekkracht | |
LI40-90S | 90 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-130S | 130 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-160S | 160 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-200S | 200 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-250S | 250 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-300S | 300 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
Maat: LI50S | ||||
Bestelnr. | Slag | Drukkracht | Trekkracht | |
LI50-50S | 50 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-90S | 90 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-130S | 130 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-160S | 160 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-200S | 200 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-250S | 250 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-300S | 300 [mm] | 950 [N] | 950 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/7/0/csm_SOM_SCH_FUN_LI__SALL__AIN__V3_a3ddf1fbe4.png)
- Geleidestang
Geharde, geslepen stalen as - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Energievoorziening
Afvoerlucht gesmoord aanbevolen - Aanslagbevestigingsschroef
Directe positiebepaling van de opnameflens Verkrijgbaar als accessoire - eindpositiedemping
Met elastomeerdemper of gepatenteerde hydraulische schokdemper - Zuigerstang
van geslepen, hardverchroomd staal Bij uitvoering D doorlopend - montageflens
Voor de verbinding van de klantspecifieke toepassingen