AD-M10X1
Technische gegevens
Bouwwijze | ANSDAE |
Gewicht | 0.036 [kg] |
Bouwmaat | AD |
Slag | 7 [mm] |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_SCH_FUN_AD__SALL__AIN__V1_99df40a6e8.png)
- Geleiding
Bouwwijze | ANSDAE |
Gewicht | 0.036 [kg] |
Bouwmaat | AD |
Slag | 7 [mm] |
LABS-vrij | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |