LI40-200S

Lineaire cilinder
Serie LI

  • Grote montageflens
    Het grote schroefvlak vereenvoudigt uw constructie en maakt een veilige bevestiging van de vervolgwerktuigen mogelijk
  • Gedempte eindpositie
    Met behulp van PowerStop-dempers kunt u de eindposities voorzichtig benaderen en zo de procesbetrouwbaarheid en de levensduur van uw toepassing verhogen
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Eindpositiedemping elastomeer
  • Eindpositiedemping Powerstop
  • IP54
  • Inductieve sensor
  • 2-voudig geleidend
  • Eindpositiedemping Powerstop
Technische gegevens
Slag200 [mm]
Drukkracht270 [N]
Trekkracht270 [N]
Verplaatsingstijd zonder lastding0.22 [s]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus216 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht4.5 [kg]
Belasting Fa max.120 [N]
Doorbuiging A max.0.2 [mm]
Opbouw in doorsnede
  1. Geleidestang
    Geharde, geslepen stalen as
  2. Klemblok
    Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  3. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  4. Energievoorziening
    Afvoerlucht gesmoord aanbevolen
  5. Aanslagbevestigingsschroef
    Directe positiebepaling van de opnameflens Verkrijgbaar als accessoire
  6. eindpositiedemping
    Met elastomeerdemper of gepatenteerde hydraulische schokdemper
  7. Zuigerstang
    van geslepen, hardverchroomd staal Bij uitvoering D doorlopend
  8. montageflens
    Voor de verbinding van de klantspecifieke toepassingen