Maat: 062
Bestelnr.Houdkracht max.BedrijfsdrukIntrekkracht
SPN062E6AD-BM86 ... 7 [bar]2.0 [kN]
SPN062E4AD-BM84 ... 7 [bar]1.0 [kN]
Maat: 112
Bestelnr.Houdkracht max.BedrijfsdrukIntrekkracht
SPN112E6AD-BM10/M126 ... 7 [bar]6.0 [kN]
SPN112E4AD-BM10/M124 ... 7 [bar]4.0 [kN]
Maat: 138
Bestelnr.Houdkracht max.BedrijfsdrukIntrekkracht
SPN138E6AD-BM12/M166 ... 7 [bar]18.0 [kN]
SPN138E4AD-BM12/M164 ... 7 [bar]12.0 [kN]
  1. Behuizing
  2. Klembout
  3. Deksel
  4. Klemzuiger
  5. Klemsegmenten
  6. Veerpakket


Reddot Design Award 2019
IF Design Award 2019