SPN138E4AD-B

Uitrusting/opties
  • Draaimomentsteun
  • Roestvrij staal
  • Vormsluiting
  • Gehard
  • Compatibele bouten aan het referentiesysteem
  • Lage bouwhoogte
  • PLUS-aansluiting
  • Pneumatisch
  • Herhaalbaarheid
  • Leidingloze aansluiting
  • Automatische sluiting
  • Zuigerpositiebepaling / deklaagcontrole
Technische gegevens
Houdkracht max.M12/M16
Bedrijfsdruk4 ... 7 [bar]
Intrekkracht12.0 [kN]
Intrekkracht met PLUS-verbinding24.0 [kN]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
Anti-rotatie-voorzieningJa
PLUS-aansluitingJa
UitblaasfunctieJa
ContactcontroleJa
DeklaagafdichtingJa
Herhaalbaarheid0.005 [mm]
MateriaalRoestvrij staal gehard
Gewicht3.1 [kg]
Contactcontrolepneumatisch
Opbouw in doorsnede
  1. Behuizing
  2. Klembout
  3. Deksel
  4. Klemzuiger
  5. Klemsegmenten
  6. Veerpakket