SPN112E4AD-B
Uitrusting/opties
- Draaimomentsteun
- Roestvrij staal
- Vormsluiting
- Gehard
- Compatibele bouten aan het referentiesysteem
- Lage bouwhoogte
- PLUS-aansluiting
- Pneumatisch
- Herhaalbaarheid
- Leidingloze aansluiting
- Automatische sluiting
- Zuigerpositiebepaling / deklaagcontrole
Technische gegevens
Houdkracht max. | M10/M12 |
Bedrijfsdruk | 4 ... 7 [bar] |
Intrekkracht | 4.0 [kN] |
Intrekkracht met PLUS-verbinding | 10.0 [kN] |
Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
Anti-rotatie-voorziening | Ja |
PLUS-aansluiting | Ja |
Uitblaasfunctie | Ja |
Contactcontrole | Ja |
Deklaagafdichting | Ja |
Herhaalbaarheid | 0.005 [mm] |
Materiaal | Roestvrij staal gehard |
Gewicht | 1.4 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/2/7/csm_ZIM_SCH_FUN_SPN-ADVANCED__SALL__AIN__V2_964a78e9bf.png)
- Veerpakket