PRN300-90
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_PRN300__SALL__AIN__V1.png)
Draaivleugelcilinder
Serie PRN
"De rendabele"
- Concentratie op de hoofdzaken
De meest rendabele manier van zwenken verlaagt uw productiekosten - Gedempte eindpositie
Met behulp van de olierem kunt u de eindposities probleemloos benaderen en zo de proceszekerheid en de levensduur van uw toepassing verhogen - Gesmede aandrijfas
Deze as is niet alleen robuust, maar kan ook individueel worden aangepast
Uitrusting/opties
- 1,5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP54
- Inductieve sensor
- Positioneerbaarheid 2 posities
- Zwenkhoek 90°
- Positioneerbaarheid 2 posities
Technische gegevens
Zwenkhoek | 90 [°] |
Tolerantie zwenkhoek | 0° / +3° [°] |
Starthoek | 45 [°] |
Draaimoment | 83 [Nm] |
Zwenktijd | 0.33 [s] |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 10 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +60 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 542 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 4.1 [kg] |
Accessoires