DRV1-4I
Smoorterugslagkleppen
Serie DRV
Technische gegevens
Aansluitschroefdraad | G1/4" |
Bedrijfsdruk max. | 10 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | +5 ... +80 [°C] |
Maat i | 12 [mm] |
Maat L | 52 [mm] |
Maat L1 | 58 [mm] |
Maat M | M20x1.5 [mm] |
Maat H | 20 [mm] |
Maat m | 34 [mm] |
Maat d | 6.3 [mm] |