SF125D8-C
![](/fileadmin/_processed_/3/6/csm_SOM_BIL_BAU_SF125D8-C__SALL__AIN__V4_2b86a0d800.png)
Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C
"De superieure"
- Tot 100 % meer vermogen dan benchmark
Dankzij de superieure eindpositiedemping kunt u in de kortste tijd meer massa laten zwenken en zo de onderdelenproductie van uw machine verhogen - Grote centrale boring
Verminder de obstakels in uw toepassing door uw toevoerleidingen rechtstreeks door het midden van de roterende flens te leiden - Meer dan 100% hogere radiale lagerbelasting dan de benchmark
De ruim bemeten lagers staan voor robuustheid en duurzaamheid en garanderen een maximale proceszekerheid in uw toepassing
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Eindpositiedemping Powerstop
- Fluïde doorvoer
- IP64
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
- Positioneerbaarheid 2 posities
- Zwenkhoek instelbaar
- Flens
- Zwenkhoek 180° vrij instelbaar
- Eindposities instelbaar +/- 3°
Technische gegevens
Zwenkhoek | 0-180 [°] |
Draaimoment | 32 [Nm] |
Energieoverdracht pneumatisch | 8 [Aantal] |
Zwenkhoek instelbaar +/- | 180 [°] |
Doorgangsboring Ø | 26 [mm] |
Lagerbelasting axiaal | 3400 [N] |
Lagerbelasting radiaal | 391 [Nm] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [°] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 440 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 12 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_SOM_SCH_FUN_SF__SALL__AIN__V4_2171d731c4.png)
- Holle as met dubbele kogellagers
voor de doorgang van toevoerleidingen Hoge kracht- en koppelabsorptie - Tot 8-voudig geïntegreerde luchttoevoer
Voor slangvrije overbrenging van perslucht Slang hoeft niet te worden meegezwenkt - Instelbare eindpositie
+/- 3° instelbare eindpositie - Grote, nauwkeurige montageflens
Eenvoudige verbinding van het werktuig - Geïntegreerde schokdempers met spiraalgroeftechnologie
Verstelbare eindpositiedemping Verhitting wordt voorkomen door installatie in pneumatische drukkamer - Smoorschroefverbinding
Voor snelheidsregeling (bij de levering inbegrepen) - Krachtoverbrenging
Tandstang en tandwiel - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders Hoog koppel