Roterende koppeling
Serie DVR
- Compacte media-overdracht
Met deze mediadrager zijn kabelbreuk en ongedefinieerde obstakels door de toevoerleidingen niet langer een probleem - Platte constructie
Dit ontwerp beperkt de momentbelasting voor uw robot tot een minimum en maakt het gebruik van kleinere, meer rendabelere maten mogelijk - Goudcontact
U bent flexibel in uw overdracht, want u kunt alles van ultrafijne stromen tot 250 volt en 6 ampère op een procesveilige manier overdragen
Maat: DVR40 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Energieoverdracht elektrisch | |
---|---|---|---|---|
DVR40I4 | TK 40 | 4 [Aantal] | 4-polig | |
Maat: DVR50 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Energieoverdracht elektrisch | |
DVR50I4 | TK 50 | 4 [Aantal] | 4-polig | |
Maat: DVR63 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Energieoverdracht elektrisch | |
DVR63I6 | TK 63 | 6 [Aantal] | 6-polig | |
Maat: DVR80 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Energieoverdracht elektrisch | |
DVR80I6 | TK 80 | 6 [Aantal] | 6-polig | |
Maat: DVR100 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Energieoverdracht elektrisch | |
DVR100I4 | TK 100 | 4 [Aantal] | 8-polig | |
DVR100I8 | TK 100 | 8 [Aantal] | 8-polig | |
Maat: DVR125 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Energieoverdracht elektrisch | |
DVR125I4 | TK 125 | 4 [Aantal] | 12-polig | |
DVR125I8 | TK 125 | 8 [Aantal] | 12-polig | |
Maat: DVR160 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Energieoverdracht elektrisch | |
DVR160I4 | TK 160 | 4 [Aantal] | 12-polig | |
DVR160I8 | TK 160 | 8 [Aantal] | 12-polig |
- Draaimomentafsteuning
Afsteunen van de rotor tijdens het draaien - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating Genitreerd staal - Robotflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Directe luchtverbinding
aan serie WWR - Veersysteem
vanaf DVR63 dubbel contact - Sleepring
Hard verguld Fijne stromen overdraagbaar - Tot 8-voudig geïntegreerde luchttoevoer
Voor slangvrije overbrenging van perslucht Slangenpakket hoeft niet te worden meegedraaid - Tot 12-polige krachtoverbrenging
voor de draadloze overdracht van signalen Er worden geen kabels aan torsie blootgesteld