DVR40I4

Roterende koppeling
Serie DVR

  • Compacte media-overdracht
    Met deze mediadrager zijn kabelbreuk en ongedefinieerde obstakels door de toevoerleidingen niet langer een probleem
  • Platte constructie
    Dit ontwerp beperkt de momentbelasting voor uw robot tot een minimum en maakt het gebruik van kleinere, meer rendabelere maten mogelijk
  • Goudcontact
    U bent flexibel in uw overdracht, want u kunt alles van ultrafijne stromen tot 250 volt en 6 ampère op een procesveilige manier overdragen
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 40
Energieoverdracht pneumatisch4 [Aantal]
Energieoverdracht elektrisch4-polig
Stroomsterkte max.3 [A]
Spanning max.24 [V]
Versnelling max.22 [m/s²]
Maximaal toerental120
Maximaal toerental720 [°/s]
Concentriciteit +/-0.02 [mm]
Uitloop +/-0.02 [mm]
Continu toerental1 [Nm]
losdraaimoment1.5 [Nm]
Bedrijfsdruk max.10 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Massatraagheidsmoment0.7 [kgcm²]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht0.39 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Draaimomentafsteuning
    Afsteunen van de rotor tijdens het draaien
  2. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating Genitreerd staal
  3. Robotflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  4. Directe luchtverbinding
    aan serie WWR
  5. Veersysteem
    vanaf DVR63 dubbel contact
  6. Sleepring
    Hard verguld Fijne stromen overdraagbaar
  7. Tot 8-voudig geïntegreerde luchttoevoer
    Voor slangvrije overbrenging van perslucht Slangenpakket hoeft niet te worden meegedraaid
  8. Tot 12-polige krachtoverbrenging
    voor de draadloze overdracht van signalen Er worden geen kabels aan torsie blootgesteld