DVR125I8
Roterende koppeling
Serie DVR
- Compacte media-overdracht
Met deze mediadrager zijn kabelbreuk en ongedefinieerde obstakels door de toevoerleidingen niet langer een probleem - Platte constructie
Dit ontwerp beperkt de momentbelasting voor uw robot tot een minimum en maakt het gebruik van kleinere, meer rendabelere maten mogelijk - Goudcontact
U bent flexibel in uw overdracht, want u kunt alles van ultrafijne stromen tot 250 volt en 6 ampère op een procesveilige manier overdragen
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 125 |
Energieoverdracht pneumatisch | 8 [Aantal] |
Energieoverdracht elektrisch | 12-polig |
Stroomsterkte max. | 6 [A] |
Spanning max. | 250 [V] |
Versnelling max. | 20 [m/s²] |
Maximaal toerental | 100 |
Maximaal toerental | 600 [°/s] |
Concentriciteit +/- | 0.05 [mm] |
Uitloop +/- | 0.05 [mm] |
Continu toerental | 5 [Nm] |
losdraaimoment | 6 [Nm] |
Bedrijfsdruk max. | 10 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
Massatraagheidsmoment | 225 [kgcm²] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 7.1 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Draaimomentafsteuning
Afsteunen van de rotor tijdens het draaien - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating Genitreerd staal - Robotflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Directe luchtverbinding
aan serie WWR - Veersysteem
vanaf DVR63 dubbel contact - Sleepring
Hard verguld Fijne stromen overdraagbaar - Tot 8-voudig geïntegreerde luchttoevoer
Voor slangvrije overbrenging van perslucht Slangenpakket hoeft niet te worden meegedraaid - Tot 12-polige krachtoverbrenging
voor de draadloze overdracht van signalen Er worden geen kabels aan torsie blootgesteld