LWR50F-00-04-A
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_SOM_BIL_ART_LWR50F-00-04-A__SALL__AIN__V2_159e7e06c2.png)
Match - Robotmodule
Serie LWR
- Eén systeem voor lichtgewicht robots, cobots en conventionele robots
- Gestandaardiseerde robotinterface voor behandeling (vacuüm en mechanisch grijpen)
- PLUG & WORK - Vereenvoudiging van de communicatie-interface
- Grote verscheidenheid aan eindeffectoren
- Innovatief digitaal ecosysteem
- Handmatige verandering met Easy-Click-functie
- Automatisch wisselen zonder externe controle in het depotstation
Technische gegevens
Geschikt voor robottype | ISO TK 50 |
Besturing | IO-Link |
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Maximaal handlinggewicht | 25 [kg] |
Aansluitkabel | Connector, M12, 5-polig |
Vergrendelingsslag | 1 [mm] |
Energieoverdracht elektrisch | geïntegreerd |
Energieoverdracht pneumatisch | geïntegreerd |
Aantrekkracht | 50 [N] |
Herhaalbaarheid in X, Y | 0,05 [mm] |
Herhaalbaarheid in Z | 0,05 [mm] |
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y | 1.0 [mm] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +60 [°C] |
Levensduur in cycli | 100000 |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.28 [kg] |
Suitable MATCH - Grippers