LWR50L-21-00002-A
![](/fileadmin/_processed_/0/7/csm_SOM_BIL_ART_LWR50L-21-00002-A__SALL__AIN__V1_dc3ccc55b1.png)
Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie LWR
- Servo-aandrijving met geïntegreerde controller
Technische gegevens
Slag per bek, instelbaar | 60 [mm] |
Besturing | IO-Link |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +50 [°C] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 1.3 [kg] |
Energieoverdracht elektrisch | geïntegreerd |
Vergrendelingsslag | 1 [mm] |
Herhaalbaarheid in X, Y | 0,05 [mm] |
Herhaalbaarheid in Z | 0,05 [mm] |
Aantrekkracht | 50 [N] |
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y | 1.0 [mm] |
Geschikt voor serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
Kabelgeleiding | Extern |
Type aandrijving | elektrisch |
Aandrijving | BLDC-motor |
Grijpkracht min. | 100 [N] |
Nominale grijpkracht | 1000 [N] |
Besturingstijd | 0,1 [s] |
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 0,3 [kg] |
Lengte grijpvinger max. | 100 [mm] |
Verplaatsingssnelheid positioneermodus max. | 60 [mm/s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.02 [mm] |
Spanning | 24 [V] |
Stroomopname max. | 5 [A] |
Minimum naderingsafstand per vinger | 3 [mm] |