LWR50L-24-00001-A
![](/fileadmin/_processed_/3/2/csm_SOM_BIL_ART_LWR50L-24-00001-A__SALL__AIN__V1_39b69a7540.png)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie LWR
- Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link-technologie
- Tot 50% reducering van de cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
- Verbinding via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
- Geïntegreerd ventiel, sensoren, statusweergave, druk- en temperatuurbewaking
- Werkstukherkenning in het bereik van +/- 0,05 mm met vrij in te leren tolerantiebereik
- 32 werkstukdata programmeerbaar
- Tot 30 miljoen cycli zonder onderhoud
Technische gegevens
Besturing | IO-Link |
Bedrijfstemperatuur | +5 ... +50 [°C] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 1.4 [kg] |
Energieoverdracht elektrisch | geïntegreerd |
Vergrendelingsslag | 1 [mm] |
Herhaalbaarheid in X, Y | 0,05 [mm] |
Herhaalbaarheid in Z | 0,05 [mm] |
Aantrekkracht | 50 [N] |
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y | 1.0 [mm] |
Geschikt voor serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
Type aandrijving | pneumatisch |
Slag per vinger | 6 [mm] |
Grijpkracht bij het sluiten | 330 [N] |
Grijpkracht bij het openen | 360 [N] |
Max. aantal cycli | 360 |
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 0.4 [kg] |
Lengte grijpvinger max. | 100 [mm] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [mm] |
Bedrijfsdruk | 3 ... 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Cilindervolume per cyclus | 11 [cm³] |
Geïntegreerde ventieltechnologie | Ja |
Positiebepaling | geïntegreerd |
Positiebepaling via procesgegevens | Ja |
Spanning | 24 [V] |
Stroomopname max. | 0.10 [A] |