GP410S-C
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400
"De rendabele"
- Concentratie op de hoofdzaken
De meest rendabele manier van grijpen: Zo kunt u uw productiekosten verlagen - Bewezen T-sleufgeleiding
Deze gevestigde en beproefde geleidingstechnologie staat als geen ander voor maximale procesbetrouwbaarheid - Compact ontwerp
Vermindert de obstakels in uw toepassing
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Hoge kracht S
- IP40
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
- Sperlucht
Technische gegevens
Slag per vinger | 5 [mm] |
Grijpkracht bij het sluiten | 1650 [N] |
Grijpkracht bij het openen | 1770 [N] |
Sluittijd | 0.07 [s] |
Openingstijd | 0.07 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Werkdruk sperlucht max. | 0.5 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | +5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 39 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.77 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging - Klemblok
Houder voor inductieve naderingsschakelaar (10)