WER3000LSI13-26-A

Technische gegevens
Geschikt voorLos deel
Type aansluitingVeercontacten
Bedrijfsspanning60 [V]
Nominale stroom3 [A]
Aantal contacten13+6
FunctieWerktuigcodering
SerieWER3000
Type overdrachtelektrisch
Aansluitingstyperonde connector
ConnectietypeBus
AansluitschroefdraadM23
Compensatiekracht19 [N]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.16 [kg]
Suitable fixed part
Aantal contacten Aansluitingstype Aansluitschroefdraad
WER3000FSI19-09-A 19 ronde connector M23
WER3000FSI14-16-A 14+5 sensoren ronde connector M23
WER3000FSI14-17-A 14+5 sensoren ronde connector M23