WER3000FSI14-17-A
energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
Geschikt voor | Vast deel |
Type aansluiting | Veercontacten |
Bedrijfsspanning | 60 [V] |
Nominale stroom | 3 [A] |
Aantal contacten | 14+5 sensoren |
Functie | Signaalstroom en aansluitmogelijkheden voor sensoren van de WWR |
Serie | WER3000 |
Type overdracht | elektrisch |
Aansluitingstype | ronde connector |
Connectietype | pen |
Aansluitschroefdraad | M23 |
Compensatiekracht | 19 [N] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.15 [kg] |
Suitable loose part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LSI12-09-A | 12 | ronde connector | M23 | |
WER3000LSI19-09-A | 19 | ronde connector | M23 | |
WER3000LSI13-26-A | 13+6 | ronde connector | M23 | |
WER3000LLN00-00-A | ||||
WER3000LSI04-15-A | 4x3 | ronde connector | M8 | |
WER3000LSI08-15-A | 4x4 | ronde connector | M8 |