WER3000FSI19-09-A

Technische gegevens
Geschikt voorVast deel
Type aansluitingVeercontacten
Bedrijfsspanning60 [V]
Nominale stroom3 [A]
Aantal contacten19
FunctieSignaalstroom
SerieWER3000
Type overdrachtelektrisch
Aansluitingstyperonde connector
Connectietypepen
AansluitschroefdraadM23
Compensatiekracht19 [N]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.13 [kg]
Suitable loose part
Aantal contacten Aansluitingstype Aansluitschroefdraad
WER3000LSI12-09-A 12 ronde connector M23
WER3000LSI19-09-A 19 ronde connector M23
WER3000LSI13-26-A 13+6 ronde connector M23
WER3000LLN00-00-A
WER3000LSI04-15-A 4x3 ronde connector M8
WER3000LSI08-15-A 4x4 ronde connector M8