WER3000LSI04-14-A
energie-element
Serie WER3000
Technische gegevens
Geschikt voor | Los deel |
Type aansluiting | Insteekverbinding |
Bedrijfsspanning | 60 [V] |
Nominale stroom | 3 [A] |
Aantal contacten | 4x3 |
Functie | Signaalstroom met sensoraansluiting aan de werktuigzijde |
Serie | WER3000 |
Type overdracht | elektrisch |
Aansluitingstype | ronde connector |
Connectietype | Bus |
Aansluitschroefdraad | M8 |
Compensatiekracht | 40 [N] |
Oplossend vermogen | 40 [N] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.12 [kg] |
Suitable fixed part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI12-00 | 12 | ronde connector | M23 | |
WER3000FSI19-00 | 19 | ronde connector | M23 | |
WER3000FSI14-01-A | 14+5 sensoren | ronde connector | M23 | |
WER3000FSI14-02-A | 14+5 sensoren | ronde connector | M23 |