S8-W-3
Technische gegevens
Aansluitschroefdraad | M8 |
Aansluitingstype | Soldeerverbinding |
Connectietype | Soldeerverbinding |
Uitvoering | hoek |
Aantal contacten | 3 |
Nominale spanning | 60 [V] |
Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C) | 4 [A] |
Isolatieweerstand | ≥108Ω |
Contactweerstand | ≤3mΩ |
Materiaal contacten | Metaal, CuZn, verguld |
Materiaal contactdragers | Kunststof, PA, BK |
Materiaal grijplichamen | Kunststof, PBT/PA, BK |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |