WER3000FSI14-02-A

Technische gegevens
Geschikt voorVast deel
Type aansluitingInsteekverbinding
Bedrijfsspanning63 [V]
Nominale stroom6 [A]
Aantal contacten14+5 sensoren
FunctieSignaalstroom en aansluitmogelijkheden voor sensoren van de WWR
SerieWER3000
Type overdrachtelektrisch
Aansluitingstyperonde connector
Connectietypepen
AansluitschroefdraadM23
Compensatiekracht70 [N]
Oplossend vermogen70 [N]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.15 [kg]
Suitable loose part
Aantal contacten Aansluitingstype Aansluitschroefdraad
WER3000LSI12-00 12 ronde connector M23
WER3000LSI19-00 19 ronde connector M23
WER3000LSI13-11-A 13+6 ronde connector M23
WER3000LLN00-00-A
WER3000LSI04-14-A 4x3 ronde connector M8
WER3000LSI08-14-A 4x4 ronde connector M8