S8-Y-4
Y-insteekconnector
Serie S
Technische gegevens
Aansluitschroefdraad | M8-M8-M8 |
Aansluitingstype | Bus / connector / bus |
Connectietype | Bus / connector / bus |
Uitvoering | YADAPT |
Aantal contacten | 4 / 3 / 3 |
Isolatieweerstand | ≥108Ω |
Materiaal grijplichamen | Kunststof, TPU, BU |
Materiaal afdichting | FPM/FKM |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |