Botsbeveiliging
Serie CSR
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_SOM_BIL_SER_CSR__SALL__AIN__V2_ab0fc45f21.png)
- Instelbare activeringsgevoeligheid
Door de luchtdruk te regelen, kunt u de gevoeligheid optimaal afstemmen op uw toepassing. - Geïntegreerde sensoren
Bij een botsing zendt de geïntegreerde sensor een signaal naar de regeleenheid om een noodstop in te schakelen. - Handmatige reset
Om ervoor te zorgen dat de machine en de reden voor de noodstop worden gecontroleerd, kan de handmatige reset worden gebruikt.
Maat: CSR50 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Bouwhoogte | Afbuiging Z-as | |
---|---|---|---|---|
CSR50 | TK 50 | 71 [mm] | 12.5 [mm] | |
Maat: CSR63 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Bouwhoogte | Afbuiging Z-as | |
CSR63 | TK 63 | 78 [mm] | 10.5 [mm] | |
Maat: CSR80 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Bouwhoogte | Afbuiging Z-as | |
CSR80 | TK 80 | 78.5 [mm] | 14 [mm] | |
Maat: CSR100 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Bouwhoogte | Afbuiging Z-as | |
CSR100 | TK 100 | 97.5 [mm] | 18 [mm] | |
Maat: CSR125 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Bouwhoogte | Afbuiging Z-as | |
CSR125 | TK 125 | 136 [mm] | 23 [mm] | |
Maat: CSR160 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Bouwhoogte | Afbuiging Z-as | |
CSR160 | TK 160 | 161 [mm] | 28 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_SOM_SCH_FUN_CSR__SALL__AIN__V4_d60c360f30.png)
- Robotaansluitflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Aandrijving
Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder Reactiegevoeligheid instelbaar via de werkdruk Met geïntegreerde veer - Krachtoverbrenging
Direct en met laag verlies via zuigeroppervlak - Drukverschilschakelaar
Indirecte overlastdetectie - Sensorsystemen
Een inductieve naderingsschakelaar genereert een signaal dat kan worden geëvalueerd voor detectie van overbelasting Creëert een automatische noodstop van het systeem inductieve naderingsschakelaar Ø 8 mm met kabelaansluiting M8x1 bij de levering inbegrepen - aansluitflens
- overlastdetectie
in Z-richting tot 28 mm slag in horizontale richting tot 12,5° bij rotatie om de Z-as 360°