CSR100
Botsbeveiliging
Serie CSR
- Instelbare activeringsgevoeligheid
Door de luchtdruk te regelen, kunt u de gevoeligheid optimaal afstemmen op uw toepassing. - Geïntegreerde sensoren
Bij een botsing zendt de geïntegreerde sensor een signaal naar de regeleenheid om een noodstop in te schakelen. - Handmatige reset
Om ervoor te zorgen dat de machine en de reden voor de noodstop worden gecontroleerd, kan de handmatige reset worden gebruikt.
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 100 |
Bouwhoogte | 97.5 [mm] |
Afbuiging Z-as | 18 [mm] |
Herhaalbaarheid axiaal +/- | 0.05 [mm] |
Afbuiging horizontaal +/- | 9 [°] |
Herhaalbaarheid radiaal +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk | 1 ... 6 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
Gewicht | 3.2 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Robotaansluitflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Aandrijving
Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder Reactiegevoeligheid instelbaar via de werkdruk Met geïntegreerde veer - Krachtoverbrenging
Direct en met laag verlies via zuigeroppervlak - Drukverschilschakelaar
Indirecte overlastdetectie - Sensorsystemen
Een inductieve naderingsschakelaar genereert een signaal dat kan worden geëvalueerd voor detectie van overbelasting Creëert een automatische noodstop van het systeem inductieve naderingsschakelaar Ø 8 mm met kabelaansluiting M8x1 bij de levering inbegrepen - Aansluitflens
- overlastdetectie
in Z-richting tot 28 mm slag in horizontale richting tot 12,5° bij rotatie om de Z-as 360°