CSR63

Botsbeveiliging
Serie CSR

  • Instelbare activeringsgevoeligheid
    Door de luchtdruk te regelen, kunt u de gevoeligheid optimaal afstemmen op uw toepassing.
  • Geïntegreerde sensoren
    Bij een botsing zendt de geïntegreerde sensor een signaal naar de regeleenheid om een noodstop in te schakelen.
  • Handmatige reset
    Om ervoor te zorgen dat de machine en de reden voor de noodstop worden gecontroleerd, kan de handmatige reset worden gebruikt.
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 63
Bouwhoogte78 [mm]
Afbuiging Z-as10.5 [mm]
Herhaalbaarheid axiaal +/-0.05 [mm]
Afbuiging horizontaal +/-12.5 [°]
Herhaalbaarheid radiaal +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk1 ... 6 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Gewicht1.1 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Robotaansluitflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  2. Aandrijving
    Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder Reactiegevoeligheid instelbaar via de werkdruk Met geïntegreerde veer
  3. Krachtoverbrenging
    Direct en met laag verlies via zuigeroppervlak
  4. Drukverschilschakelaar
    Indirecte overlastdetectie
  5. Sensorsystemen
    Een inductieve naderingsschakelaar genereert een signaal dat kan worden geëvalueerd voor detectie van overbelasting Creëert een automatische noodstop van het systeem inductieve naderingsschakelaar Ø 8 mm met kabelaansluiting M8x1 bij de levering inbegrepen
  6. Aansluitflens
  7. overlastdetectie
    in Z-richting tot 28 mm slag in horizontale richting tot 12,5° bij rotatie om de Z-as 360°