Botsbeveiliging
Serie CRR
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_CRR__SALL__AIN__V1.png)
- Instelbare activeringsgevoeligheid
Door de luchtdruk te regelen, kunt u de gevoeligheid optimaal afstemmen op uw toepassing. - Geïntegreerde sensoren
Bij een botsing zendt de geïntegreerde sensor een signaal naar de regeleenheid om een noodstop in te schakelen. - Geautomatiseerde reset
Na een noodstop kunt u de crashbeveiliging vanaf een veilige afstand resetten. Dit is vooral een voordeel indien het betreden van de installatie niet gewenst, niet veilig of slechts met moeite mogelijk is.
Maat: CRR40 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Afbuiging Z-as | Herhaalbaarheid axiaal +/- | |
---|---|---|---|---|
CRR40N-A | TK 40 | 8 [mm] | 0.01 [mm] | |
Maat: CRR50 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Afbuiging Z-as | Herhaalbaarheid axiaal +/- | |
CRR50N-A | TK 50 | 12 [mm] | 0.01 [mm] | |
Maat: CRR63 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Afbuiging Z-as | Herhaalbaarheid axiaal +/- | |
CRR63N-A | TK 63 | 15 [mm] | 0.01 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/e/3/csm_ZIM_SCH_FUN_CRR__SALL__AIN__V2_822aad8bb5.png)
- Robotaansluitflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Zuigerpositiebepaling
de sensor genereert een signaal dat kan worden geëvalueerd voor detectie van overbelasting Magneetveldsensor inbegrepen in de leveringsomvang - Aandrijving
Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder Reactiegevoeligheid instelbaar via de werkdruk Met geïntegreerde veer - overlastdetectie
in Z-richting Kantelen in horizontale richting Rotatie rond de Z-as - aansluitflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Reset
de aansluitflens wordt door middel van een zuiger in zijn uitgangspositie gebracht