CRR50N-A

Botsbeveiliging
Serie CRR

  • Instelbare activeringsgevoeligheid
    Door de luchtdruk te regelen, kunt u de gevoeligheid optimaal afstemmen op uw toepassing.
  • Geïntegreerde sensoren
    Bij een botsing zendt de geïntegreerde sensor een signaal naar de regeleenheid om een noodstop in te schakelen.
  • Geautomatiseerde reset
    Na een noodstop kunt u de crashbeveiliging vanaf een veilige afstand resetten. Dit is vooral een voordeel indien het betreden van de installatie niet gewenst, niet veilig of slechts met moeite mogelijk is.
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 50
Afbuiging Z-as12 [mm]
Herhaalbaarheid axiaal +/-0.01 [mm]
Reactiegevoeligheid axiaal0.5 [mm]
Afbuiging horizontaal +/-14.0 [°]
Herhaalbaarheid radiaal +/-4 [min]
Reactiegevoeligheid radiaal1.5 [°]
Rotatie Z-as22 [°]
Herhaalbaarheid rotatorisch +/-4 [min]
Reactiegevoeligheid rotatorisch1 [°]
Bedrijfsdruk0.5 ... 6 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Cilindervolume per cyclus37.40 [cm³]
Massatraagheidsmoment om Z-as7.69 [kgcm²]
Gewicht1.1 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Robotaansluitflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  2. Zuigerpositiebepaling
    de sensor genereert een signaal dat kan worden geëvalueerd voor detectie van overbelasting Magneetveldsensor inbegrepen in de leveringsomvang
  3. Aandrijving
    Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder Reactiegevoeligheid instelbaar via de werkdruk Met geïntegreerde veer
  4. overlastdetectie
    in Z-richting Kantelen in horizontale richting Rotatie rond de Z-as
  5. Aansluitflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  6. Reset
    de aansluitflens wordt door middel van een zuiger in zijn uitgangspositie gebracht