Impressies
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
Grijpcomponenten
Bek inserts
Serie J
Zeer sterke, beweegbare stalen drukstukken
Serie J
In verschillende uitvoeringen verkrijgbaar
Overzicht
Maat: J712
Bestelnr.
Ø d1
Ø d2
Ø d3
J712
12n6 [mm]
M3 [mm]
7 [mm]
Maat: J718
Bestelnr.
Ø d1
Ø d2
Ø d3
J718
18n6 [mm]
M4 [mm]
10 [mm]
Maat: J728
Bestelnr.
Ø d1
Ø d2
Ø d3
J728
28n6 [mm]
M5 [mm]
20 [mm]
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
Impressies