J712
Zeer sterke, beweegbare stalen drukstukken
Serie J
- In verschillende uitvoeringen verkrijgbaar
Technische gegevens
Ø d1 | 12n6 [mm] |
Ø d2 | M3 [mm] |
Ø d3 | 7 [mm] |
Maat L1 | 10 [mm] |
Ø d1 | 12n6 [mm] |
Ø d2 | M3 [mm] |
Ø d3 | 7 [mm] |
Maat L1 | 10 [mm] |