J728
![](/fileadmin/_processed_/3/5/csm_SOM_BIL_SER_J7__SALL__AIN__V1_c9556d8673.png)
Zeer sterke, beweegbare stalen drukstukken
Serie J
- In verschillende uitvoeringen verkrijgbaar
Technische gegevens
Ø d1 | 28n6 [mm] |
Ø d2 | M5 [mm] |
Ø d3 | 20 [mm] |
Maat L1 | 25 [mm] |
Ø d1 | 28n6 [mm] |
Ø d2 | M5 [mm] |
Ø d3 | 20 [mm] |
Maat L1 | 25 [mm] |