Modulair systeem MCS
Beschikbaar voor M4-M36
Voor een optimale afstelling van de dempingsslag wordt het gebruik van een aanslaghuls aanbevolen. De aanslag en de dempingsslag kunnen afzonderlijk worden ingesteld door de huls met behulp van de extra borgmoer op de buitenschroefdraad van de schokdemper te schroeven.
Het is raadzaam eerst de optimale belasting van de schokdemper in te stellen door de dempingsslag te verminderen. Vervolgens kan de aanslag worden ingesteld via de positie van de schokdemper in de aansluitende constructie.
De aanslagbus werkt zowel zonder als met stalen en kunststof koppen, maar niet in combinatie met de balg. De aanslagbus, inclusief de extra meegeleverde borgmoer, is gemaakt van roestvrij staal.
Beschikbaar voor M8-M33 (met uitzondering van M16, M22, en M27).
Naast de kenmerken van de aanslagbus biedt de sensoraanslagbus een zeer compacte ingebouwde inductieve sensor voor de detectie van de eindpositie van de ingestelde dempingsslag. Het gebruik van de sensorstopbus vereist het gebruik van een industriële schokdemper met stalen of kunststof kop (balg uitgesloten).
Inductieve sensor, PNP (NC), PUR-kabel 2 m, beschermingsklasse IP67.
Voor meer informatie zie afzonderlijk gegevensblad.
Beschikbaar voor M8-M36 voor normale en lange slag.
Wanneer de industriële schokdemper met een grotere slaghoek dan de toelaatbare scheefstand van 2° wordt bediend, moet een penvooruitlijning worden aangebracht. Dit verhoogt de toelaatbare stoothoek tot maximaal 30°, wat vooral bij roterende toepassingen een voordeel is.
De stiftsteun kan alleen worden gebruikt in combinatie met een industriële schokdemper zonder kop. Als alternatief kan de schokdemper via de buitenschroefdraad van het stiftdruklager worden vastgeschroefd.
Het stiftdruklager bestaat uit een zuigerstang en een behuizing van roestvrij staal en kan in twee beschermingsvarianten worden gekozen.
Bescherming: SchraperTegen vloeistoffen en olie
Bescherming:ViltringTegen stof en spanen
Beschikbaar voor M8-M36
Een klemflens van vernikkeld staal kan worden gebruikt om de verbinding van de schokdemper met de structuur te vereenvoudigen. Bij het inschroeven wordt de schokdemper met de klemflens door schroeven vastgeklemd en aan de structuur bevestigd, waardoor de contramoer overbodig wordt.
Een klemflens van vernikkeld staal kan worden gebruikt om de verbinding van de schokdemper met de constructie te vereenvoudigen. De schokdemper wordt in ingeschroefde toestand met de klemflens door schroeven in de inschroefrichting van de schokdemper vastgeklemd en aan de constructie bevestigd, waarbij de contramoer niet nodig is.
Bij elke industriële schokdemper wordt een roestvrijstalen moer geleverd. Bij montage in een boring zonder schroefdraad kan een extra moer worden besteld voor bevestiging aan beide zijden.
Als de industriële schokdemper in een drukkamer moet worden gebruikt, bijvoorbeeld in een pneumatische cilinder of een zwenkunit, is een drukkamerafdichting nodig om de buitenomtrek van de schokdemper af te dichten. Voor een optimale afdichting moet de afdichting aan beide zijden volledig contact maken. De afdichting zelf is gemaakt van NBR, dat ter stabilisatie is aangebracht op tegen corrosie beschermd verchroomd staal.
De schroeven zijn reeds bij de levering van de betreffende BasicStop bouwkleppen inbegrepen. Ze kunnen ook afzonderlijk worden besteld.