![](/fileadmin/_processed_/2/4/csm_ZIM_BIL_ART_PAH20X15-A__SALL__AIN__V2_d8cc62c1b4.png)
Bestelnr. | Schroefdraad | Gewicht | LABS-vrij | |
---|---|---|---|---|
PAH04X05-A | M4 | 1 [g] | Ja | |
PAH05X05-A | M5 | 1 [g] | Ja | |
PAH06X05-A | M6 | 2 [g] | Ja | |
PAH08X10-A | M8 | 8 [g] | Ja | |
PAH10X10-A | M10 | 14 [g] | Ja | |
PAH12X10-A | M12 | 20 [g] | Ja | |
PAH14X10-A | M14 | 33 [g] | Ja | |
PAH14X15-A | M14 | 36 [g] | Ja | |
PAH16X10-A | M16 | 38 [g] | Ja | |
PAH16X15-A | M16 | 42 [g] | Ja | |
PAH20X15-A | M20 | 68 [g] | Ja | |
PAH22X15-A | M22 | 77 [g] | Ja | |
PAH25X15-A | M25 | 140 [g] | Ja | |
PAH27X15-A | M27 | Ja | ||
PAH27X30-A | M27 | 170 [g] | Ja | |
PAH33X15-A | M33 | 240 [g] | Ja | |
PAH36X15-A | M36 | 330 [g] | Ja | |
PAH45X15-A | M45 | Ja |