Drukkamerafdichting
Serie PDD
Bestelnr. | Schroefdraad | Gewicht | LABS-vrij | |
---|---|---|---|---|
PDD04X05-A | M4 | 1 [g] | Ja | |
PDD05X05-A | M5 | 1 [g] | Ja | |
PDD06X05-A | M6 | 1 [g] | Ja | |
PDD08X10-A | M8 | 1 [g] | Ja | |
PDD10X10-A | M10 | 1 [g] | Ja | |
PDD12X10-A | M12 | 2 [g] | Ja | |
PDD14X10-A | M14 | 3 [g] | Ja | |
PDD14X15-A | M14 | 3 [g] | Ja | |
PDD16X10-A | M16 | 3 [g] | Ja | |
PDD16X15-A | M16 | 3 [g] | Ja | |
PDD20X15-A | M20 | 5 [g] | Ja | |
PDD22X15-A | M22 | 6 [g] | Ja | |
PDD25X15-A | M25 | 7 [g] | Ja | |
PDD27X15-A | ||||
PDD27X30-A | M27 | 8 [g] | Ja | |
PDD33X15-A | M33 | 11 [g] | Ja | |
PDD36X15-A | M36 | 18 [g] | Ja | |
PDD45X15-A | M45 | Ja |