![](https://www.zimmer-group.com/fileadmin/daten/Match/Logo-Match_schwarz_match1.gif)
End-of-Arm Ecosystem
모든 로봇. 모든 그리퍼. 모든 엔드 이펙터.
이것은 기술 선도자이자 핸들링 기술 전문가인 Zimmer Group과 Schmalz가 만든 새로운 다기능 End-of-Arm 플랫폼의 이름입니다. 광범위한 기능 포트폴리오와 범용 통신 인터페이스를 갖춘 MATCH는 시중에 출시된 모든 일반 경량 로봇과 호환되며, 코봇(Cobot) 및 기존 6개 암 로봇을 위한 이상적인 시스템입니다.
장점
- 경량 로봇, 협동 로봇 및 보편적인 로봇을 위한 하나의 시스템
- 주요 핸들링 기술의 결합(진공 및 기계식 그리핑)
- 자동화 연속 작동에도 긴 수명 유지
- 혁신적인 디지털 Ecosystem
- 다양한 엔드 이펙터
- Easy-Click 기능을 통한 수동 교체
- 장치 내에서 자동 교체
ECOSYSTEM - 다양한 종류의 엔드 이펙터
MATCH 포트폴리오에는 Zimmer Group의 다양한 종류의 그리퍼가 포함되어 있습니다. 이는 코봇(human-robot collaboration)뿐만 아니라 산업용 로봇에도 사용됩니다. Zimmer Group의 그리퍼 외에 Schmalz의 진공 기술이 적용된 엔드 이펙터도 MATCH 시스템과 호환됩니다. MATCH Ecosystem은 물리적 구성 부품뿐만 아니라 다양한 소프트웨어 솔루션을 포함합니다. 각 로봇 제조업체에 맞게 조정된 Comfort App을 통해 기능을 직접 제어하고 모니터링할 수 있습니다.
자동 툴 체인지 기능이 포함된 복합 로봇 애플리케이션
생산 자동화의 미래는 로봇을 유연하게 사용하여 효율성을 높이는 것입니다. 이것은 하나의 동일한 로봇이 엔드 이펙터를 자동으로 교환하여 공작물에서 여러 가지 다른 작업을 수행할 수 있음을 의미합니다. 또한 표준화는 운영과 조작 담당자를 단순화합니다.
MATCH 제품군은 엔드 이펙터 자동 툴 체인지 기능뿐만 아니라 다양한 로봇 타입 및 시스템일지라도 동일한 석션컵 또는 그리퍼를 사용할 수 있도록 합니다. 여기에서 핵심 구성 요소는 일반적인 제조업체의 다양한 로봇에 사용할 수 있는 MATCH 로봇 모듈입니다.
MATCH
구성 부품
0 로봇 플랜지
1 통신 모듈 자세히 알아보기
2 퀵 체인지 모듈 MATCH에 관한 자세한 정보
3 퀵 체인지 모듈이 있는 엔드 이펙터 MATCH에 관한 자세한 정보
4 소프트웨어 자세히 알아보기
MATCH 시리즈는 로봇별로 표준화된 인터페이스를 통해 로봇 애플리케이션을 유연하고 신속하게 설정할 수 있습니다. 또한 단순한 구조는 하나 혹은 다양한 로봇을 통해 광범위한 작업을 수행할 수 있는 높은 수준의 유연성을 제공합니다.
MATCH for cobots and industrial robots from ABB
전 공정 제어 모든 애플리케이션을 위해
MATCH는 시운전부터 지속적인 작동과 공정 모니터링에 이르기까지 전적인 지원과 공정 제어를 제공합니다. 설정 및 조작을 위한 HMI 기능, 공정 데이터 수집 및 상태 모니터링, 평가 및 시각화, 클라우드 연결과 같은 디지털 서비스를 통해 제품 수명 주기의 모든 단계에 부가 가치를 얻을 수 있습니다.