스마트 ECOSYSTEM
직관적인 소프트웨어
직관적인 소프트웨어 솔루션
Zimmer Group과 Schmalz의 자체 Ecosystem을 통해 사용자는 수많은 디지털 서비스를 이용할 수 있습니다. 마스터 게이트웨이인 SCM 통신 모듈 외에도 그리퍼의 추가 구성을 위한 두 가지의 툴이 존재합니다. 그리퍼 설정을 위한 직관적인 guideZ 설정 소프트웨어와 클라우드에서 IO-Link 장치를 진단하기 위한 Schmalz Connect Suite를 사용할 수 있습니다.
Comfort App
로봇 제조사에 맞게 조정된 Comfort App으로 해당 로봇 제어 장치를 통해 직접 편리하게 그리퍼의 제어와 조작이 가능합니 다. 매우 간단한 셋업 모드와 원활한 자동 모드를 위해 필요한 모든 명령.
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_COMFORTAPP_339f1b89ed.png)