강력한 파트너십
독보적인 플랫폼
새로운 MATCH 플랫폼을 위해 Zimmer Group과 Schmalz는 서로 보유하고 있는 그리퍼 기술의 강점을 결합하였습니다. 이 같은 협력을 통해 고객이 로봇에 기대하는 다양한 요구 사항을 유연하게 해결할 수 있는 모듈식 시스템이라는 독보적인 솔루션이 탄생하였습니다. 파트너십은 문제 해결 능력 외에도 고객 지원 및 서비스를 위한 전 세계적인 영업 네트워크를 제공합니다.
시스템만큼 다양한 사용 분야
사용자는 주행 로봇이나 협동 로봇, 전자동 애플리케이션에 상관없이 모두 단 하나의 유연한 시스템만으로도 조립, 생산, 물류, 배송 또는 실험실 자동화에 이르기까지 모든 분야를 제한 없이 경험할 수 있습니다.
시스템을 위한 일반적인 작업은 픽앤플레이스, 주문 픽업, 포장 및 팔레타이징, 점검 및 테스트입니다. 공작물 핸들링 작업에 적합한 다양한 기계 및 진공 그리퍼를 선택할 수 있습니다. 요구사항이 변경될 경우 시스템을 쉽고 신속하게 변경 가능합니다.
표준화된 연결 및 통신
모든 경량 로봇(Light weight Robot)에 적합하며 협동 로봇(Cobot) 및 보편적인 6축 로봇을 위한 이상적인 시스템.
유연성
- 모든 로봇, 모든 그리퍼, 모든 엔드 이펙터. 광범위한 포트폴리오가 가진 높은 유연성.
간단한 설치
퀵 체인저를 통한 기계 연결 및 설치 마법사를 이용한 환경 설정.
전체 공정 제어
클라우드 연결을 포함한 부가가치 데이터 수집, 평가 및 시각화.
모든 일반 로봇과의 호환성
MATCH 포트폴리오는 모든 분야에 수많은 응용 가능성을 열어줍니다. 어떤 모듈 솔루션을 결정하시든 당사는 다음을 약속합니다: 이것이 MATCH입니다.
로봇과 그리퍼 간의 원활한 상호 작용은 스마트 연결 컨셉으로 보장됩니다.